Etiquette en plastique avec perçage - EMLP 32 (38X14) BK - 0822327

Etiquette en plastique avec perçage, Carte, noir, vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: collage, surface utile: 38 x 14 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Gravable avec l'unité P1 ENGRAVING UNIT
  • Facilement repérable à l'aide du traceur CMS‑P1‑PLOTTER
  • Résistance importante aux influences mécaniques et chimiques
  • Esthétique parfaite
  • .Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLP ... individuellement selon vos besoins
  • Pour le repérage de composants, d'appareils et de boutons

Données commerciales

Code de commande 0822327
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 349 (C-3-2017)
GTIN 4046356318365
Poids par pièce (hors emballage) 0,024 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092