Repères pour blocs de jonction - UC1-TM 6 - 0821247

Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6 mm, surface utile: 5,55 x 9,7 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
  • La gamme de repérage UniCard UC1-TM ... offre des repères pour les blocs de jonction de Weidmüller, Conta-Clip et Klemsan.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.

Données commerciales

Code de commande 0821247
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 164 (C-3-2017)
GTIN 4046356298087
Poids par pièce (hors emballage) 0,008 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer