Etiquette en plastique avec perçage - EMLP 24 (30X12)R SR - 0819563

L'illustration représente la variante en blanc

Etiquette en plastique avec perçage, Rouleau, argenté, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Type de montage: collage, Surface utile: 30 x 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les repères autocollants EMLP 24 ... conviennent parfaitement au repérage de boutons électriques.
  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes THERMOMARK ...
  • Esthétique parfaite
  • Résistance importante aux influences mécaniques et chimiques
  • .Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLP ... individuellement selon vos besoins

Données commerciales

Code de commande 0819563
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 335 (C-3-2017)
GTIN 4046356160711
Poids par pièce (hors emballage) 0,210 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092