Etiquette en plastique - EMLP (27X8)R SR - 0819518

Etiquette en plastique, Rouleau, argenté, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 27 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes THERMOMARK ...
  • Esthétique parfaite
  • Les repères autocollants EMLP ... sont équivalents aux étiquettes gravées.
  • Résistance importante aux influences mécaniques et chimiques
  • Utilisation prépondérante pour le repérage de composants électriques, d'appareils et de boutons

Données commerciales

Code de commande 0819518
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 333 (C-3-2017)
GTIN 4046356160728
Poids par pièce (hors emballage) 0,136 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092