Etiquette de repérage pour câble - WML 5 (25X10)R - 0817523

Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 5 mm, surface utile: 25 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les étiquettes pour repères de câbles ne forment pas d'épaisseurs, ce qui permet de tirer le câble ultérieurement, par ex. dans des goulottes.
  • Impression de grande qualité obtenue au moyen d'une imprimante à transfert thermique
  • Manutention rapide et simple
  • Résistantes aux solvants
  • Ce film recouvre le repérage et le protège durablement des impuretés et de l'usure.
  • Les étiquettes pour repères de câbles se composent d'une surface pour le repérage et d'un film de protection transparent.

Données commerciales

Code de commande 0817523
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356125642
Poids par pièce (hors emballage) 0,693 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080