Etiquette - EMT (29X8)R YE - 0817280

L'image montre la variante EMT (40x17)R

Etiquette, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 10-25 mm, surface utile: 29 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les feuilles PABL ... permettant une impression par imprimante laser sont à votre disposition.
  • Impression avec THERMOMARK... pour rouleaux
  • Grâce à leur contour spécial, les étiquettes EMT ... restent solidement en place après leur insertion.
  • Étiquettes EMT ... pour le repérage de différents manchons d'identification

Données commerciales

Code de commande 0817280
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 236 (C-3-2017)
GTIN 4046356124225
Poids par pièce (hors emballage) 0,558 KGM
Numéro du tarif douanier 39202021