Etiquette - EML (30X20)R - 0816922

Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, surface utile: 30 x 20 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Un grand nombre de repères de différentes tailles et couleurs est disponible pour permettre une conception individuelle.
  • Impression de qualité et pouvoir adhésif élevé
  • Grâce à l'utilisation de rubans encreurs de grande qualité, l'impression est résistante aux solvants et utilisable en milieu industriel difficile.
  • Les matériaux EML ... sont répertoriés auprès de UL.
  • Un emballage spécial protège les rouleaux commencés contre les salissures en environnement industriel.
  • Les repères autocollants pour appareils EML ... sont conçus pour le repérage de différents équipements dans le domaine de la construction d'automates, d'installations et d'armoires.

Données commerciales

Code de commande 0816922
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 328 (C-3-2017)
GTIN 4046356107549
Poids par pièce (hors emballage) 0,482 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092