Repères pour blocs de jonction - TMT 4 R RD - 0816362

L'image montre la variante TMT 8 R

Repères pour blocs de jonction, Rouleau, rouge, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforé, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 6,35 x 4,15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage TMT offre des repères pour tous les produits dotés d'une rainure de repérage élevée et plate.
  • Les rubans de repérage perforés se séparent et se placent facilement à l'aide de l'outil fourni.
  • Les repères sous forme de rouleaux peuvent être imprimés rapidement et à faible coût à l'aide des imprimantes THERMOMARK.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT individuellement selon vos besoins.

Données commerciales

Code de commande 0816362
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 94 (C-5-2013)
GTIN 4046356106344
Poids par pièce (hors emballage) 0,540 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092