Repères pour câble - WMTB (24X8)R - 0816278

L'image montre la variante WMTB (35x15)R

Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Type de montage: Montage de serre-câbles, Diamètre du câble: ≥6 mm, Surface utile: 24 mm x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • En film polyester de grande qualité
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères pour conducteurs individuellement selon vos besoins.
  • Le repère est muni de deux œillets de fixation grâce auxquels il est fixé au conducteur à l'aide d'attaches-câbles PKB ...

Données commerciales

Code de commande 0816278
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 239 (C-3-2017)
GTIN 4046356125734
Poids par pièce (hors emballage) 0,731 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097