Etiquette - EML (26.5X17.5)R GN - 0815693

Etiquette, Rouleau, vert, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Type de montage: collage, Surface utile: 26,5 x 17,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0815693
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 329 (C-3-2017)
GTIN 4046356124294
Poids par pièce (hors emballage) 0,445 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092