Repérage des bloc de jonction - ZBM 5/BK:UNBEDRUCKT - 0815415

L'illustration représente la variante en blanc

Repérage des bloc de jonction, Planche, noir, vierge, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 7,5 x 4,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0815415
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 1050 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356095488
Poids par pièce (hors emballage) 0,016 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097