Plaque de gravure pour application à l'extérieur - GPAL 500X500X1,5 SR/BK/GD - 0814047

Plaque de gravure pour application à l'extérieur, Plaque, argent/noir, impression selon les indications du client, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, type de montage: Vis, rivets, surface utile: 500 x 500 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0814047
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918977764
Poids par pièce (hors emballage) 0,610 KGM
Numéro du tarif douanier 76169990