Repérage ZB - ZB 6/OG-100:UNPRINTED - 0812777

L'illustration représente différentes versions de l'article

Repérage ZB, Rubans, orange, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0812777
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 101 (NTK-2004)
GTIN 4017918966294
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097