Bandes de repérage - SK 10.0 WH:REEL - 0812188

Bandes de repérage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 90000 mm, surface utile: sans fin x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT individuellement selon vos besoins.
  • La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.

Données commerciales

Code de commande 0812188
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 159 (C-3-2017)
GTIN 4017918951276
Poids par pièce (hors emballage) 1,382 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080