Feuille d'étiquettes DIN-A4 - BMKL 26X10 YE - 0811516

Feuille d'étiquettes DIN-A4, Feuille, jaune, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, surface utile: 26 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Pour réaliser des étiquettes personnalisées, des feuilles de repérage non poinçonnées SKU ... sont disponibles.
  • Ces étiquettes ont été spécialement conçues pour les imprimantes laser.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères BMKL ... individuellement selon vos besoins.
  • Le fichier du matériau peut être téléchargé dans le logiciel CLIP PROJECT dans Téléchargements - « Mise à jour logicielle - Marking ».
  • Impression possible avec toutes les imprimantes laser courantes

Données commerciales

Code de commande 0811516
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 346 (C-3-2017)
GTIN 4017918908799
Poids par pièce (hors emballage) 0,015 KGM
Numéro du tarif douanier 39191080