Repérage ZB - ZBSM-K 5:SO/CMS - 0811503

La figure montre les variantes ZBM et ZBFM, en blanc

Repérage ZB, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 4,5 x 6,9 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0811503
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918932657
Poids par pièce (hors emballage) 99,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire