Repérage ZB sans fin - ZB-U - 0811011

Repérage ZB sans fin, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 1000 mm, surface utile: 5,15 x ... mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0811011
Unité de conditionnement 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097