Repères pour blocs de jonction - ZB 5,08,LGS : 51 - 60 - 0809803:0051

Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 51 ... 60, blanc, largeur: 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0809803:0051
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918783365
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900