Repères pour blocs de jonction - ZB 5,08,LGS : 41 - 50 - 0809803:0041

Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 41 ... 50, blanc, largeur: 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0809803:0041
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918783372
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900