Repères pour blocs de jonction - ZBF 5.LGS:L1-N.PE - 0809528

Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 5,15 x 5,15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0809528
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 135 (C-3-2017)
GTIN 4017918607418
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900