Repérage ZB, plat - ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808820

Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression transversale: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... 100, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 4 mm, surface utile: 4,2 x 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 10

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le système de repérage ZBF avec rainure de repérage plate permet de repérer les blocs de jonction et modules électroniques
  • D'autres pas sont disponibles sur demande.
  • Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
  • Les rubans de repérage vierges peuvent être repérés individuellement à la main ou à l'aide d'un traceur.

Données commerciales

Code de commande 0808820
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 127 (C-3-2019)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer