Ruban enfichable - ESL 24X 4 - 0808231

La figure montre la variante ESL 29 x 8

Ruban enfichable, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, ligné et perforé, Type de montage: Insertion, Surface utile: 24 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes pour repère de câbles en plastique
  • Le fichier du matériau peut être téléchargé dans le logiciel CLIP PROJECT dans Téléchargements - « Mise à jour logicielle - Marking ».

Données commerciales

Code de commande 0808231
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 245 (C-3-2017)
GTIN 4017918171520
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 39206219