Matériau de gravure - GPE SO - 0807627

La figure montre la version GPE 20x8 WH

Matériau de gravure, Planche, selon les indications du client, impression selon les indications du client, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 184 x 93 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0807627
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 483 (CL-2007)
GTIN 4017918392109
Poids par pièce (hors emballage) 0,018 KGM
Numéro du tarif douanier 39203000
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer