Repérage ZB - ZB 8/27 - 0807216

Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 10,5 x 8,15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0807216
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 443 (CL-2005)
GTIN 4017918157975
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer