Matériau de gravure - GPE 60X30 WH - 0806961

La figure montre la version GPE 20x8 WH

Matériau de gravure, Planche, blanc, vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Type de montage: collage, Surface utile: 60 x 30 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Gravable avec l'unité P1 ENGRAVING UNIT
  • Facilement repérable à l'aide du traceur CMS‑P1‑PLOTTER
  • Le film autocollant utilisé garantit une très bonne adhérence même sur les surfaces irrégulières.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères GPE ... individuellement selon vos besoins.
  • Matériau bicouche
  • La plaque d'étiquettes se compose d'étiquettes autocollantes préconfectionnées.

Données commerciales

Code de commande 0806961
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 348 (C-3-2017)
GTIN 4017918145026
Poids par pièce (hors emballage) 0,020 KGM
Numéro du tarif douanier 39203000