Matériau de gravure - GPE 27X 8 SR/R - 0806877

Matériau de gravure, Planche, argenté, vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 27 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 66

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Facilement repérable à l'aide du traceur CMS‑P1‑PLOTTER
  • Gravable avec l'unité P1 ENGRAVING UNIT
  • Le film autocollant utilisé garantit une très bonne adhérence même sur les surfaces irrégulières.
  • Matériau bicouche
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères GPE ... individuellement selon vos besoins.
  • La plaque d'étiquettes se compose d'étiquettes autocollantes préconfectionnées.

Données commerciales

Code de commande 0806877
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 346 (C-3-2019)
GTIN 4017918145002
Poids par pièce (hors emballage) 0,018 KGM
Numéro du tarif douanier 39203000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire