Plaque de gravure - GPK/SK 610X610X1,5 WH/BK - 0806518

L'illustration représente différentes versions de l'article

Plaque de gravure, Plaque, blanc, vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Type de montage: collage, Surface utile: 610 x 610 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0806518
Unité de conditionnement 10 pcs
GTIN 4017918138592
Poids par pièce (hors emballage) 0,666 KGM
Numéro du tarif douanier 39203000