Repères pour blocs de jonction - ZB 4,QR: 1- 10 - 0805807:0001

La figure montre les versions ZB 4- UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN et CUS

Repérage ZB, 10 éléments, impression verticale avec numérotation continue : 1 ... 10, blanc, largeur: 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0805807:0001
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
GTIN 4017918567156
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900