Carte de repérage - SK 6.2/3.8:UNBEDRUCKT - 0805425

Carte de repérage, Carte, blanc, vierge, repérable avec : Crayon de marquage, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,2 x 3,8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0805425
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 503 (CL-2009)
GTIN 4017918129163
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010