Etiquette d'avertissement - WS 4- 5 - 0805344

La figure montre la version WS 4-8

Etiquette d'avertissement, 2 vis plastiques, sur 4 bloc de jonction max., au pas de 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les étiquettes d'avertissement sont fixées sur les lignes de pontage des bloc de jonction UK ... à l'aide de vis plastiques.
  • Les bloc de jonction de raccordement au secteur sont couverts et signalés par des étiquettes d'avertissement.
  • Cela évite toute manipulation involontaire des bornes.

Données commerciales

Code de commande 0805344
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 571 (C-1-2017)
GTIN 4017918145132
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097