Étiquette pour surfaces brutes - EML-HA (108XE)R - 0804647

Étiquette pour surfaces brutes, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Type de montage: collage, Surface utile: 108 x 40000 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères pour appareils autocollants EML‑HA... possèdent une adhérence très élevée sur les surfaces rugueuses, structurées et peu énergétiques.
  • Grâce à l'utilisation de rubans encreurs de grande qualité, l'impression est résistante aux solvants et utilisable en milieu industriel difficile.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EML-HA ... de façon personnalisée selon vos directives
  • Un emballage spécial protège les rouleaux commencés contre les salissures en environnement industriel.
  • Les matériaux EML-HA ... sont répertoriés auprès de UL.

Données commerciales

Code de commande 0804647
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626428697
Poids par pièce (hors emballage) 0,940 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092