Gaine thermorétractable - WMS-2 HF 38,1 (EX60)R YE - 0804538

La figure illustre un article similaire

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: sans impression, coupé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 19,1-38,1 mm, surface utile: sans fin x 60 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.
  • La gaine thermorétractable offre une isolation électrique supplémentaire et une protection mécanique des conducteurs.
  • Jusqu'à quatre repères par gaine sont séparés par perforation.

Données commerciales

Code de commande 0804538
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626406268
Poids par pièce (hors emballage) 1,427 KGM
Numéro du tarif douanier 39173200
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire