Etiquette en plastique - EMLP (60X30)R BU - 0804275

Etiquette en plastique, Rouleau, bleu, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 250

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères autocollants EMLP ... conviennent particulièrement au repérage des composants, des appareils et des boutons électriques
  • Les repères sont équivalents aux étiquettes gravées. Ils offrent un aspect de qualité supérieure.
  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de PHOENIX CONTACT
  • Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques. Le repérage peut également être utilisé dans des conditions industrielles difficiles.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLP ... individuellement selon vos besoins

Données commerciales

Code de commande 0804275
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 328 (C-3-2019)
GTIN 4055626283654
Poids par pièce (hors emballage) 0,100 KGM
Numéro du tarif douanier 39191080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer