Prise double - EO-N/UT/LED/DUO/GN - 0804145

Prise double, Modèle d'enfichage de type N, Raccordement vissé, pour le Brésil / Afrique du Sud et autres pays, témoin lumineux, vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 20 A, -60 °C, 105 °C

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0804145
Unité de conditionnement 2 pcs
Quantité minimum de commande 2 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 566 (C-3-2019)
GTIN 4055626226750
Poids par pièce (hors emballage) 0,140 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire