nouveau

Prise double - EO-L/PT/SH/LED/DUO - 0804136

Aucune photo disponible

Prise double, Modèles d'enfichage de type L, Raccordement à ressort Push-in, pour Italie et autres pays, avec protection étendue contre les contacts accidentels / obturateur, témoin lumineux, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0804136
Unité de conditionnement 2 pcs
Quantité minimum de commande 2 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 608 (C-3-2017)
GTIN 4055626226682
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire