Prise - EO-D/UT/LED/GN - 0804004

Prise, Type : D, Raccordement vissé, pour l'Inde / Afrique et autres pays, avec témoin lumineux, NON adapté pour l'Afrique du Sud (ZA), vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0804004
Unité de conditionnement 5 pcs
Quantité minimum de commande 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 563 (C-3-2019)
GTIN 4055626224671
Poids par pièce (hors emballage) 0,073 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire