Etiquette, ultra-souple - MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 0803940

Etiquette, ultra-souple, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 24 mm

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
  • Le matériau autocollant en format continu est particulièrement adapté pour le marquage professionnel et permanent des différents composants et équipements électriques, lors de la construction des armoires électriques, des automates et des installations
  • Grâce au format sans fin, il est possible de créer avec flexibilité une étiquette de la longueur nécessaire, suivant l'utilisation
  • Ce matériau est homologué cUL
  • Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants, créée par impression à transfert thermique, pour les applications industrielles

Données commerciales

Code de commande 0803940
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 48 (C-3-2019)
GTIN 4055626212197
Poids par pièce (hors emballage) 0,084 KGM
Numéro du tarif douanier 96121010
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire