Gaine thermorétractable - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925

Gaine thermorétractable, sans fin, cassette, blanche avec impression noire, type de montage : à glisser, diamètre de câble : 2,1 - 6,4 mm, repérage possible avec THERMOFOX

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0803925
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 44 (C-3-2019)
GTIN 4055626212050
Poids par pièce (hors emballage) 0,048 KGM
Numéro du tarif douanier 96121010
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer