Etiquette - EMT (13X109)R YE - 0803895

Etiquette, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 13 x 109 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Impression possible avec toutes les imprimantes à transfert thermique de Phoenix Contact
  • Marquage de conducteurs enfichable pour manchons de repérage
  • En raison de leur forme spécifique, les étiquettes sont maintenues fermement dans le manchon après leur insertion
  • Etiquettes pour le repérage de différents manchons d'identification
  • Disponibles en trois couleurs

Données commerciales

Code de commande 0803895
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626195612
Poids par pièce (hors emballage) 0,193 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092