Carte de repérage - SK U/2.8 WH: VIERGE - 0803883

Carte de repérage, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Systèmes d'impression de bureau, Type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 210 mm, Surface utile: 186 x 2,8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères sous forme de cartes peuvent être imprimés facilement à l'aide d'imprimantes laser standard.
  • La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime les repères SK individuellement selon vos besoins.
  • Parfait pour le repérage de connecteurs MINICONNEC
  • Les repères sous forme de rouleaux peuvent être imprimés rapidement et à faible coût à l'aide des imprimantes THERMOMARK.
  • La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.

Données commerciales

Code de commande 0803883
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 159 (C-3-2017)
GTIN 4017918007775
Poids par pièce (hors emballage) 0,016 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080