Etiquette - US-EMT (23X109) TQ - 0803861

La figure illustre un article similaire

Étiquettes à encliqueter, étiquette, pour le repérage des automates Siemens S-7-1500, carte, turquoise, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage : encliquetage dans le porte-repère, surface utile : 23 x 109 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0803861
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 325 (C-3-2017)
GTIN 4055626172958
Poids par pièce (hors emballage) 0,006 KGM
Numéro du tarif douanier 39204910