Planche de repérage ZB, plate - ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0803582

La figure montre les versions ZBM et ZBFM

Planche de repérage ZB, plate, Planche, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue de 1-10, 11-20, etc. jusqu'à 91-100, Type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, Surface utile: 4,2 x 5,2 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0803582
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900