Repérage ZB - ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0803480

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 8,3 mm, surface utile: 10,5 x 8,3 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le système de repérage ZB permet de repérer les blocs de jonction et les modules électroniques avec des rainures de repérage élevées.

Données commerciales

Code de commande 0803480
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 44 (C-1-2017)
GTIN 4055626112985
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097