Repères pour câble - WMTB HF (40X12)R RD - 0803314

Repères pour câble, Rouleau, rouge, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Type de montage: Montage de serre-câbles, Diamètre du câble: ≥6 mm, Surface utile: 40 x 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le repère est muni de deux œillets de fixation grâce auxquels il est fixé au conducteur à l'aide d'attaches-câbles PKB ...

Données commerciales

Code de commande 0803314
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 240 (C-3-2017)
GTIN 4055626024332
Poids par pièce (hors emballage) 1,061 KGM
Numéro du tarif douanier 39204910
Pays d'origine DK (Danemark)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire