Gaine thermorétractable - WMS 4.8 (30X9)RXL YE - 0803313

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: sans impression, perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 - 4,8 mm, surface utile: 30 x 9 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour une utilisation optimale du matériau, les gaines sont prééquipées.
  • Les gaines thermorétractables WMS ... repèrent les conducteurs et câbles de façon durable.
  • Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.
  • La gaine thermorétractable offre une isolation électrique supplémentaire et une protection mécanique des conducteurs.
  • Jusqu'à quatre repères par gaine sont séparés par perforation.

Données commerciales

Code de commande 0803313
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 233 (C-3-2017)
GTIN 4055626020051
Poids par pièce (hors emballage) 1,454 KGM
Numéro du tarif douanier 39173200
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire