Imprimante laser - TOPMARK LASER EN - 0803298

Marqueur laser et MARKING NOTEBOOK avec système d'exploitation anglais et clavier anglais, y-compris logiciel CLIP-PROJECT PROFESSIONAL et pilotes déjà installés, mode d'emploi, bac de feuilles, bac de cartes et système d'entraînement 230 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Maniement simple et rapide

Données commerciales

Code de commande 0803298
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 33 (C-3-2017)
GTIN 4055626021843
Poids par pièce (hors emballage) 221,000 KGM
Numéro du tarif douanier 84439990