Etiquette en plastique - EMLP (EX15)R BU - 0803277

L'illustration représente la variante en blanc

Etiquette en plastique, Rouleau, bleu, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 20000 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller
  • Les repères autocollants sont équivalents aux étiquettes gravées.
  • Résistance élevée aux influences mécaniques et chimiques
  • Utilisation prépondérante pour le repérage de composants électriques, d'appareils et de boutons
  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes ... THERMOMARK

Données commerciales

Code de commande 0803277
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 334 (C-3-2017)
GTIN 4055626016283
Poids par pièce (hors emballage) 0,249 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080