Repères pour appareils - US-EMSP (90X60) BU - 0803038

L'image montre la variante US-EMSP (75,6x54)

Repères pour appareils, Carte, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: visser, riveter, surface utile: 90 x 60 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniSheet US-EMSP... offre des repères pour la fixation à l'aide de vis ou de rivets
  • Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.
  • Les repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Les repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.

Données commerciales

Code de commande 0803038
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 319 (C-3-2019)
GTIN 4046356906210
Poids par pièce (hors emballage) 0,015 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer