Repères pour câble - WMTB HF (55X25)R BU CUS - 0802997

La figure illustre la version de l'article

Repères pour câble, à commander : sous forme de ligne, bleu, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ≥6 mm, surface utile: 55 x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le repère est muni de deux œillets de fixation grâce auxquels il est fixé au conducteur à l'aide d'attaches-câbles PKB ...
Logo

Données commerciales

Code de commande 0802997
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356892285
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900