Repérage ZB - ZB 25 CUS - 0802752

La figure illustre la version de l'article

Repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 25 mm, surface utile: 25 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0802752
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356858496
Poids par pièce (hors emballage) 0,003 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900